Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
180L0211
Дебит [gpm] [макс]: 4, Дебит [l/min] [макс]: 15, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2300, Стандарт за присъединяване: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 3/8, Размер на свързващ изход [инч]: 3/8
180L0211
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Product line | 14 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VDHT 3/2 |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 4.000 gal/min |
| Дебит [gpm] [мин] | 0.260 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 15.00 l/min |
| Дебит [l/min] [мин] | 1.00 l/min |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Описание | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Описание на продукта | Solenoid operated valves |
| Посока | Колектор |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Приложение | Industrial |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 160 barg |
| Работно налягане [barg] [Мин] | 2 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2300 psig |
| Работно налягане [psig] [Мин] | 29 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/8 |
| Размер на вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на изход [инч] | 3/8 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/8 |
| Стандарт за присъединяване | NPT |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | VDHT 15 E NC-NC |
| Функция | 1 NO+1 NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.562 Kilogram |
| Нето тегло | 1.534 Kilogram |
| Volume | 1.663 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673102 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |