VDH 60E NO

Solenoid operated valves, VDH 60 E NO, Hydraulic

180L0015

Дебит [gpm] [макс]: 16, Дебит [l/min] [макс]: 60, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2030, Стандарт за присъединяване: Cetop 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDH60E2/2 NO G1/2
Product line14
Брой начини2/2
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDH 2/2
Време за затваряне [ms] [Макс]350 ms
Време за отваряне [мс] [Макс]150 ms
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]16.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.300 gal/min
Дебит [l/min] [макс]60.00 l/min
Дебит [l/min] [мин]1.00 l/min
Диаметър на бутало Ø [mm]18 mm
Име на програма за частиVDH
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоFKM
ОбслужваемДа
ОписаниеVDH60E2/2 NO G1/2
Описание на продуктаSolenoid operated valves
Характеристика
Стойност
ПосокаПрав
ПриложениеHydraulic
РаботаС пилотно управление
Работно налягане [barg] [Макс]140 barg
Работно налягане [barg] [Мин]4 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2030 psig
Работно налягане [psig] [Мин]50 psig
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Размер на свързващ изход [инч]1/2 in
Стандарт за присъединяванеCetop 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]3 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]37 °F
Тип на материалаНеутрална среда
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеVDH 60 E NO
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.29 Kilogram
Нето тегло1.15 Kilogram
Volume0.838 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162676516
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens