Solenoid operated valves, VDH 120 E NO, Hydraulic
180L0005
Дебит [gpm] [макс]: 32, Дебит [l/min] [макс]: 120, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2030, Стандарт за присъединяване: Cetop 3
180L0005
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDH120E2/2 NO G1/2 |
| Product line | 14 |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VDH 2/2 |
| Време за затваряне [ms] [Макс] | 400 ms |
| Време за отваряне [мс] [Макс] | 150 ms |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 32.000 gal/min |
| Дебит [gpm] [мин] | 1.300 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 120.00 l/min |
| Дебит [l/min] [мин] | 5.00 l/min |
| Диаметър на бутало Ø [mm] | 18 mm |
| Име на програма за части | VDH |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | AISI 304 |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Обслужваем | Да |
| Описание | VDH120E2/2 NO G1/2 |
| Описание на продукта | Solenoid operated valves |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Посока | Прав |
| Приложение | Hydraulic |
| Работа | С пилотно управление |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 140 barg |
| Работно налягане [barg] [Мин] | 1 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2030 psig |
| Работно налягане [psig] [Мин] | 15 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 1/2 in |
| Размер на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1/2 in |
| Стандарт за присъединяване | Cetop 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 3 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 37 °F |
| Тип на материала | Неутрална среда |
| Тип присъединяване | Резба |
| Типово обозначение | VDH 120 E NO |
| Функция | НО |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.536 Kilogram |
| Нето тегло | 1.43 Kilogram |
| Volume | 2.043 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675915 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |