High performance coil

BB024DS

018F7928

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Ambient temperature range [°F]122 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil BB024DS 24V DC
Product line14
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMagnetic coil
Група продуктиAccessories
Диапазон на околна температура [°C]50 °C
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] DC16.0 W
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
ОдобрениеStandard
ОписаниеCoil BB024DS 24V DC
Описание на продуктаMagnetic coils
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеBB024DS
ЦвятBlue
ЦвятСин
Честота [Hz]DC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.286 Kilogram
Нето тегло0.275 Kilogram
Volume0.251 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423195930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm