BE042AS
018F7927
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 42, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
018F7927
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Coil BE042AS 42V 50Hz Box |
| Product line | 14 |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Magnetic coil |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories |
| Електрическа връзка | Клемна кутия |
| Захранващо напрежение [V] AC | 42 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Одобрение | Standard |
| Описание на продукта | Magnetic coils |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | BE042AS |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.318 Kilogram |
| Нето тегло | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428041027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |