BE110CS
018F7923
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 110, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
018F7923
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
| Material Description | Coil BE110CS 110V 50/60Hz Box |
| Product line | 14 |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Magnetic coil |
| Включени части | Капачка |
| Група продукти | Accessories |
| Диапазон на околна температура [°C] | 50 °C |
| Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
| Електрическа връзка стандарт | EN175301-803 |
| Електрически конектор | 3 x многожилни кабели |
| Захранващо напрежение [V] AC | 110 V |
| Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 110 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 110 V |
| Име на програма за части | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Консумация на енергия [W] 50Hz | 15.0 W |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 13.0 W |
| Консумация на енергия 50Hz [VA] | 28.0 VA |
| Консумация на енергия 60Hz [VA] | 22.0 VA |
| накрайници на бобина | DIN многожилен кабел + капачка |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | LLC CDC TYSK |
| Описание | Coil BE110CS 110V 50/60Hz Box |
| Описание на продукта | Magnetic coils |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Отн. Условия на влажност | Без кондензация |
| Податливост | EN 60730-1 |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на електрическа връзка | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Размер на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
| Стандартен дизайн на бобина | VDE 0580 |
| стягане на бобина | Клип-он |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | BE110CS |
| Цвят | Blue |
| Цвят | Син |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.34 Kilogram |
| Нето тегло | 0.315 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |