BE Coil - Connection box

BE

018F7922

Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Product line14
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаMagnetic coil
Група продуктиAccessories
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаКлемна кутия
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОдобрениеStandard
ОписаниеCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Описание на продуктаMagnetic coils
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеBE
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.326 Kilogram
Нето тегло0.295 Kilogram
Volume0.308 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428074438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm