BE Coil - Connection box

BE024AS

018F7920

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Ambient temperature range [°F]175 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionCoil BE024AS 24V 50Hz Box
Product line14
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMagnetic coil
Включени частиКапачка
Група продуктиAccessories
Диапазон на околна температура [°C]80 °C
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]24 V
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz12.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]21.0 VA
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел + капачка
ОбслужваемНо.
ОдобрениеLLC CDC TYSK
ОписаниеCoil BE024AS 24V 50Hz Box
Описание на продуктаMagnetic coils
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеBE024AS
ЦвятBlue
ЦвятСин
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.324 Kilogram
Нето тегло0.299 Kilogram
Volume0.313 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428170864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm