High performance coil

BE

018F7917

Електрическа връзка: EN 175301-803, Захранващо напрежение [V] AC: 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz
Product line14
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаMagnetic coil
Група продуктиAccessories
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаEN 175301-803
Захранващо напрежение [V] AC240 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОдобрениеStandard
ОписаниеCoil BE240AS 240V 50Hz
Описание на продуктаMagnetic coils
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеBE
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.29 Kilogram
Нето тегло0.272 Kilogram
Volume0.302 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428170895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm