BF Coil - Cable

BF048AS

018F7915

Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 48, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Ambient temperature range [°F]175 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Product line14
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMagnetic coil
Група продуктиAccessories
Диапазон на околна температура [°C]80 °C
Електрическа връзкаКабел
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC48 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид50 pc
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел + капачка
ОдобрениеStandard
ОписаниеCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Описание на продуктаMagnetic coils
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Разход на енергия [W]10.0 W
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеBF048AS
ЦвятBlue
ЦвятСин
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.588 Kilogram
Нето тегло0.473 Kilogram
Volume3.32 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428170901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm