BE Coil - Connection box

BE024DS

018F7914

Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Ambient temperature range [°F]120 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCoil BE024DS 24V DC Box
Product line14
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMagnetic coil
Група продуктиAccessories
Диаметър на кабел [mm]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C]50 °C
Електрическа връзкаКлемна кутия
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Име на програма за частиEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] DC16.0 W
накрайници на бобинаСвързваща кутия
ОбслужваемНо.
ОдобрениеLLC CDC TYSKUL
ОписаниеCoil BE024DS 24V DC Box
Описание на продуктаMagnetic coils
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]0.75 - 1.5 mm2
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаVDE 0580
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеBE024DS
ЦвятBlue
ЦвятСин
Честота [Hz]DC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.352 Kilogram
Нето тегло0.327 Kilogram
Volume0.308 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428170918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm