BE
018F7912
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
018F7912
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Coil BE024DS 24V DC |
| Product line | 14 |
| SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dossier product name | RD |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Magnetic coil |
| Група продукти | Accessories |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | Клемна кутия |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Одобрение | Standard |
| Описание | Coil BE024DS 24V DC |
| Описание на продукта | Magnetic coils |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | BE |
| Честота [Hz] | DC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.304 Kilogram |
| Нето тегло | 0.286 Kilogram |
| Volume | 0.279 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |