Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0042

Работно налягане [barg] [Макс]: 40, Работно налягане [psig] [Макс]: 580

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow [l/min]15.00 l/min
Material DescriptionVPH15E 10-40 bar POWERPACK VALVE NO
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVPH
Група продуктиValve
Дебит [gpm]4.000 gal/min
Дебит [gpm] [макс]5.200 gal/min
Дебит [l/min] [макс]20.00 l/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
ОписаниеVPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Описание на продуктаPower Pack valve
Характеристика
Стойност
Работно налягане [barg] [Макс]40 barg
Работно налягане [barg] [Мин]10 barg
Работно налягане [psig] [Макс]580 psig
Работно налягане [psig] [Мин]145 psig
Размер на връзка вход [инч]3/8 in
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-30 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]-22 °F
Типово обозначениеVPH 15 E NO
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.229 Kilogram
Нето тегло3 Kilogram
Volume2.003 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162674154
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens