Power Pack valve, VPH 15 E NC
180G0041
Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2030
180G0041
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow [l/min] | 15.00 l/min |
| Material Description | VPH15E NC, 25-140 bar |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VPH |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] | 4.000 gal/min |
| Дебит [gpm] [макс] | 5.200 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 20.00 l/min |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | AISI 304 |
| Описание | VPH15E NC, 25-140 BAR |
| Описание на продукта | Power Pack valve |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Работно налягане [barg] [Макс] | 140 barg |
| Работно налягане [barg] [Мин] | 25 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2030 psig |
| Работно налягане [psig] [Мин] | 360 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/8 in |
| Стандарт за присъединяване | BSP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | -22 °F |
| Типово обозначение | VPH 15 E NC |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.222 Kilogram |
| Нето тегло | 3 Kilogram |
| Volume | 2.003 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674482 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |