VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 120 F 80-140 bar

180G0035

Дебит [l/min] [макс]: 120, Дебит [gpm] [макс]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH 120 F
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVRH 120
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]31.700 gal/min
Дебит [l/min] [макс]120.00 l/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
ОписаниеVRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаPressure operated valves
Работно налягане [barg] [Макс]140 barg
Работно налягане [barg] [Мин]80 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2030 psig
Работно налягане [psig] [Мин]1160 psig
Размер на връзка вход [инч]3/4 in
Размер на свързващ изход [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Типово обозначениеVRH 120 F 80-140 bar

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.54 Kilogram
Нето тегло3.393 Kilogram
Volume5.946 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162677339
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens