VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 5 30-120 bar

180G0034

Дебит [l/min] [макс]: 5, Дебит [gpm] [макс]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH 5 inline 30-120 Bar
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVRH 5
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]1.300 gal/min
Дебит [l/min] [макс]5.00 l/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
ОписаниеVRH 5 inline 30-120 Bar
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаPressure operated valves
Работно налягане [barg] [Макс]100 barg
Работно налягане [barg] [Мин]25 barg
Работно налягане [psig] [Макс]1450 psig
Работно налягане [psig] [Мин]362 psig
Размер на връзка вход [инч]3/8 in
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Типово обозначениеVRH 5 30-120 bar

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.61 Kilogram
Нето тегло0.59 Kilogram
Volume0.442 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162671849
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens