Pressure operated valves, VRH 5 CA 30-120 bar
180G0033
Дебит [l/min] [макс]: 5, Дебит [gpm] [макс]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
180G0033
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VRH5CA Cartridge |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VRH 5 |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 1.300 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 5.00 l/min |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | AISI 304 |
| Описание | VRH5CA Cartridge |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание на продукта | Pressure operated valves |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 100 barg |
| Работно налягане [barg] [Мин] | 25 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 1450 psig |
| Работно налягане [psig] [Мин] | 362 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/8 in |
| Стандарт за присъединяване | BSP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Типово обозначение | VRH 5 CA 30-120 bar |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.337 Kilogram |
| Нето тегло | 0.311 Kilogram |
| Volume | 0.423 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674284 |
| Proposition 65 | No significant risk |