Pressure operated valves, VRH 30 45-210 bar
180G0031
Дебит [l/min] [макс]: 30, Дебит [gpm] [макс]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig
180G0031
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VRH 30 |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 7.900 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 30.00 l/min |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | AISI 304 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
| Описание на продукта | Pressure operated valves |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 210 barg |
| Работно налягане [barg] [Мин] | 45 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 3045 psig |
| Работно налягане [psig] [Мин] | 652 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/8 in |
| Стандарт за присъединяване | BSP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Типово обозначение | VRH 30 45-210 bar |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.614 Kilogram |
| Нето тегло | 0.594 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674369 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |