VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 30 10-40 bar

180G0029

Дебит [l/min] [макс]: 30, Дебит [gpm] [макс]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVRH 30
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]7.900 gal/min
Дебит [l/min] [макс]30.00 l/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
ОписаниеVRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаPressure operated valves
Работно налягане [barg] [Макс]40 barg
Работно налягане [barg] [Мин]10 barg
Работно налягане [psig] [Макс]580 psig
Работно налягане [psig] [Мин]145 psig
Размер на връзка вход [инч]3/8 in
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Типово обозначениеVRH 30 10-40 bar

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.612 Kilogram
Нето тегло0.58 Kilogram
Volume0.424 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162673911
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens