Pressure operated valves, VRH 120 25-80 bar
180G0020
Дебит [l/min] [макс]: 120, Дебит [gpm] [макс]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
180G0020
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VRH 120 |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 31.700 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 120.00 l/min |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | AISI 304 |
| Описание | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание на продукта | Pressure operated valves |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 80 barg |
| Работно налягане [barg] [Мин] | 25 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 1160 psig |
| Работно налягане [psig] [Мин] | 362 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/4 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/4 in |
| Стандарт за присъединяване | BSP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Типово обозначение | VRH 120 25-80 bar |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.335 Kilogram |
| Нето тегло | 1.86 Kilogram |
| Volume | 5.796 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674239 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |