VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 60 25-80 bar

180G0002

Дебит [l/min] [макс]: 60, Дебит [gpm] [макс]: 15.8, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVRH 60
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]15.800 gal/min
Дебит [l/min] [макс]60.00 l/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
ОписаниеVRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
Характеристика
Стойност
Описание на продуктаPressure operated valves
Работно налягане [barg] [Макс]80 barg
Работно налягане [barg] [Мин]25 barg
Работно налягане [psig] [Макс]1160 psig
Работно налягане [psig] [Мин]362 psig
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на свързващ изход [инч]1/2 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Типово обозначениеVRH 60 25-80 bar

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.253 Kilogram
Нето тегло1.176 Kilogram
Volume0.941 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162674192
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens