VCH Non return valve

VCH 150

180H0117

null: 150, Работно налягане [barg] [Макс]: 160

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow [l/min]150.00 l/min
Material DescriptionVCH150, G3/4 Fire
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVCH
Група продуктиValve
Дебит [l/min] [макс]150.00 l/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоAISI 304
ОписаниеVCH150, G3/4 Fire
Описание на продуктаCheck valves
Работно налягане [barg] [Макс]160 barg
Размер на връзка вход [инч]3/4 in
Размер на свързващ изход [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеVCH 150

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.888 Kilogram
Нето тегло0.842 Kilogram
Volume0.569 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162673379
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens