VCH Non return valve

VCH 60

180H0115

null: 60, Работно налягане [barg] [Макс]: 300

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow [l/min]60.00 l/min
Material DescriptionCheck Valve VCH60
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVCH
Група продуктиValve
Дебит [l/min] [макс]60.00 l/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоAISI 304
ОписаниеCheck Valve VCH60
Описание на продуктаCheck valves
Работно налягане [barg] [Макс]300 barg
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на свързващ изход [инч]1/2 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеVCH 60

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.451 Kilogram
Нето тегло0.435 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162674895
Proposition 65No significant risk