VCH Non return valve

VCH 30

180H0114

null: 30, Работно налягане [barg] [Макс]: 300

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow [l/min]30.00 l/min
Material DescriptionCheck Valve VCH30
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVCH
Група продуктиValve
Дебит [l/min] [макс]30.00 l/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоAISI 304
ОписаниеVCH 30-cracking pressure 0,5 bar
Описание на продуктаCheck valves
Работно налягане [barg] [Макс]300 barg
Размер на връзка вход [инч]3/8 in
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеVCH 30

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.316 Kilogram
Нето тегло0.277 Kilogram
Volume0.134 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162671634
Proposition 65No significant risk