Valve plate kit
180B4340
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Valve plate kit, Used for product: PAHT G 70; PAHT G 63; PAHT G 50
180B4340
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve plate set PAHT G 50-70 |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Spare part PAHT G 50-90 |
| Група продукти | Spare part |
| Описание | Valve plate set PAHT G 50-70 |
| Описание на продукта | Spare parts for PAHT G pumps |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Valve plate kit |
| Употребено за продукт | PAHT G 50PAHT G 63PAHT G 70 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.371 Kilogram |
| Нето тегло | 1.225 Kilogram |
| Volume | 1.625 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670545 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |