PAH 20 pump

PAH 20 Ex

180B6179

Дебит [gpm] [макс]: 9, Дебит [l/min] [макс]: 34.9, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 80, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1160, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 700, Съгласно с ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAH 20 EX
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAH 20-32
връзка вход стандартBSPP
връзка за дренаж стандартBSPP
Входящо налягане [barg] [макс]4.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]58.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]0.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]300x270x255
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]11,8x10,6x10
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]9.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]3.300 gal/min
Дебит [l/min] [макс]34.90 l/min
Дебит [l/min] [мин]12.70 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]80 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1160 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]435 psig
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]79 dBA
Характеристика
Стойност
ОбслужваемДа
ОдобрениеCEATEX
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPAH 20 EX
Описание на продуктаPAH pumps
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]20.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]1.22 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]1 1/4 in
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход [инч]3/4 in
Свързващ изход стандартBSPP
Скорост [rpm] [Макс.]1800 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеPAH 20 Ex

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло21.32 Kilogram
Нето тегло16 Kilogram
Volume20.655 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162671177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens