PAH 20
180B0079
Дебит [gpm] [макс]: 9, Дебит [l/min] [макс]: 34.9, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 80, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1160, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 700
180B0079
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PAH20 |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | PAH 20-32 |
| връзка вход стандарт | BSPP |
| връзка за дренаж стандарт | BSPP |
| Входящо налягане [barg] [макс] | 4.0 barg |
| Входящо налягане [barg] [мин] | 0.0 barg |
| Входящо налягане [psig] [макс] | 58.0 psig |
| Входящо налягане [psig] [мин] | 0.0 psig |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm] | 300x270x255 |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч] | 11,8x10,6x10 |
| Група продукти | Помпа |
| Дебит [gpm] [макс] | 9.000 gal/min |
| Дебит [gpm] [мин] | 3.300 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 34.90 l/min |
| Изходящо налягане [barg] [Макс] | 80 barg |
| Изходящо налягане [barg] [мин] | 30 barg |
| Изходящо налягане [psig] [макс] | 1160 psig |
| Изходящо налягане [psig] [мин] | 435 psig |
| Материал на тялото | AISI 304 |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 79 dBA |
| Обслужваем | Да |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CE |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Описание | PAH20 |
| Описание на продукта | PAH pumps |
| Продължителна скорост [rpm] [Мин] | 700 rpm |
| работен обем [cm³/rev] | 20.00 cm³/rev |
| работен обем [инч³/rev] | 1.22 in³/rev |
| Размер на връзка вход [инч] | 1 1/4 in |
| Размер на на изхода за дренаж (инч) | 0.250 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/4 in |
| Свързващ изход стандарт | BSPP |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 1800 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 700 rpm |
| Съгласно с ATEX | No |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Тип на връзка вход | Резба |
| Тип на изпускателното съединение | Резба |
| Тип свързващ изход | Резба |
| Типово обозначение | PAH 20 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 20.652 Kilogram |
| Нето тегло | 16 Kilogram |
| Volume | 19.95 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |