PAH 50 pump

PAH 50

180B0047

Дебит [gpm] [макс]: 22.6, Дебит [l/min] [макс]: 87.1, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 80, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1160, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAH 50 AXIAL PISTON PUMP
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAH 50-100
връзка вход стандартBSPP
връзка за дренаж стандартBSPP
Входящо налягане [barg] [макс]4.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]58.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]0.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]380x300x300
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]14,9x11,8x11,8
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]22.600 gal/min
Дебит [gpm] [мин]8.300 gal/min
Дебит [l/min] [макс]87.10 l/min
Дебит [l/min] [мин]32.00 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]80 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1160 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]435 psig
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]80 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPAH 50
Описание на продуктаPAH pumps
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]50.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]3.05 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]1 1/2 in
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход [инч]1 1/4 in
Свързващ изход стандартBSPP
Скорост [rpm] [Макс.]1800 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеPAH 50

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло36.443 Kilogram
Нето тегло30.5 Kilogram
Volume30.25 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162667019
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens