PAH 6.3 pump

PAH 6.3

180B0023

Дебит [gpm] [макс]: 2.7, Дебит [l/min] [макс]: 10.6, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 140, Изходящо налягане [psig] [макс]: 2030, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAH6.3
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAH 2-6.3
връзка вход стандартBSPP
връзка за дренаж стандартМетричен
Входящо налягане [barg] [макс]4.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]58.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]0.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]274x151x137
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]10,7x5,9x5,4
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]2.700 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.900 gal/min
Дебит [l/min] [макс]10.60 l/min
Дебит [l/min] [мин]3.60 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]140 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]10 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]2030 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]145 psig
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]76 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPAH6.3
Описание на продуктаPAH pumps
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]6.30 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]0.38 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на на изхода за дренаж (метрично)M6
Размер на свързващ изход [инч]1/4 in
Свързващ изход стандартBSPP
Скорост [rpm] [Макс.]1800 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеPAH 6.3

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.768 Kilogram
Нето тегло4.466 Kilogram
Volume5.826 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162666838
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens