PAH 12.5 pump

PAH 12.5

180B0007

Дебит [gpm] [макс]: 5.4, Дебит [l/min] [макс]: 20.9, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 160, Изходящо налягане [psig] [макс]: 2320, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAH12.5
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAH 10-12.5
връзка вход стандартBSPP
връзка за дренаж стандартBSPP
Входящо налягане [barg] [макс]4.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]58.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]0.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]274x151x137
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]10,7x5,9x5,4
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]5.400 gal/min
Дебит [gpm] [мин]1.800 gal/min
Дебит [l/min] [макс]20.90 l/min
Дебит [l/min] [мин]7.20 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]160 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]10 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]2320 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]145 psig
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]75 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPAH12.5
Описание на продуктаPAH pumps
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]12.50 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]0.75 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]3/4 in
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
Свързващ изход стандартBSPP
Скорост [rpm] [Макс.]1800 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеPAH 12.5

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.248 Kilogram
Нето тегло7.906 Kilogram
Volume5.848 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162667224
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens