PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 256 Ex

180B6190

Дебит [gpm] [макс]: 59.9, Дебит [l/min] [макс]: 294.4, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 120, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1740, Скорост [rpm] [Макс.]: 1250, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 700, Съгласно с ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT G 256 Ex
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAHT G 256-308
връзка вход стандартМетричен
връзка за дренаж стандартBSPP
Входящо налягане [barg] [макс]6.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]2.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]87.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]29.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]562x336x466
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]22x13,2x18,3
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]59.900 gal/min
Дебит [gpm] [мин]23.300 gal/min
Дебит [l/min] [макс]294.40 l/min
Дебит [l/min] [мин]89.60 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]120 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1740 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]435 psig
Материал на тялотоAISI 316
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]82 dBA
ОбслужваемSpare parts PAHT G 256/308
ОдобрениеATEXCE
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPAHT G 256 EX
Описание на продуктаPAHT G pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]10 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]145 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]256.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]15.60 in³/rev
Размер на връзка вход (метрично)M60
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход (метрично)M60
Свързващ изход стандартМетричен
Скорост [rpm] [Макс.]1250 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]450 rpm
Съгласно с ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеPAHT G 256 Ex

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло122.85 Kilogram
Нето тегло107.755 Kilogram
Volume91.176 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162670095
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens