PAHT G 256
180B6090
Дебит [gpm] [макс]: 59.9, Дебит [l/min] [макс]: 294.4, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 120, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1740, Скорост [rpm] [Макс.]: 1250, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 700
180B6090
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PAHT G 256 |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | PAHT G 256-308 |
| връзка вход стандарт | Метричен |
| връзка за дренаж стандарт | BSPP |
| Входящо налягане [barg] [макс] | 6.0 barg |
| Входящо налягане [barg] [мин] | 2.0 barg |
| Входящо налягане [psig] [макс] | 87.0 psig |
| Входящо налягане [psig] [мин] | 29.0 psig |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm] | 562x336x466 |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч] | 22x13,2x18,3 |
| Група продукти | Помпа |
| Дебит [gpm] [макс] | 59.900 gal/min |
| Дебит [gpm] [мин] | 23.300 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 294.40 l/min |
| Дебит [l/min] [мин] | 89.60 l/min |
| Изходящо налягане [barg] [Макс] | 120 barg |
| Изходящо налягане [barg] [мин] | 30 barg |
| Изходящо налягане [psig] [макс] | 1740 psig |
| Изходящо налягане [psig] [мин] | 435 psig |
| Материал на тялото | AISI 316 |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 82 dBA |
| Обслужваем | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Одобрение | CE |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Описание | Pump for ultra pure water |
| Описание на продукта | PAHT G pumps |
| Пик на входящо налягане [barg] [макс] | 10 barg |
| Пик на входящо налягане [psig] [макс] | 145 psig |
| Продължителна скорост [rpm] [Мин] | 700 rpm |
| работен обем [cm³/rev] | 256.00 cm³/rev |
| работен обем [инч³/rev] | 15.60 in³/rev |
| Размер на връзка вход (метрично) | M60 |
| Размер на на изхода за дренаж (инч) | 0.250 in |
| Размер на свързващ изход (метрично) | M60 |
| Свързващ изход стандарт | Метричен |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 1250 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 450 rpm |
| Съгласно с ATEX | No |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 36 °F |
| Тип на връзка вход | Резба |
| Тип на изпускателното съединение | Резба |
| Тип свързващ изход | Резба |
| Типово обозначение | PAHT G 256 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 120 Kilogram |
| Нето тегло | 103 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669358 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |