PAHT 20 UPW pump

PAHT 25

180B1045

Дебит [gpm] [макс]: 10.6, Дебит [l/min] [макс]: 33.2, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 160, Изходящо налягане [psig] [макс]: 2321, Скорост [rpm] [Макс.]: 2400, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAHT 20-32
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]10.600 gal/min
Дебит [l/min] [макс]33.20 l/min
Характеристика
Стойност
Изходящо налягане [barg] [Макс]160 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]2321 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОдобрениеCE
Описание на продуктаPAHT G pumps
Продължителна скорост [rpm] [Мин]1000 rpm
Скорост [rpm] [Макс.]2400 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеPAHT 25

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23.65 Kilogram
Нето тегло17.622 Kilogram
Volume20.655 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens