PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B1044

Дебит [gpm] [макс]: 8.6, Дебит [l/min] [макс]: 27, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 100, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1450, Скорост [rpm] [Макс.]: 2400, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT G 20 LP
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAHT 20-32
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]8.600 gal/min
Дебит [l/min] [макс]27.00 l/min
Характеристика
Стойност
Изходящо налягане [barg] [Макс]100 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1450 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОдобрениеCE
Описание на продуктаPAHT G pumps
Продължителна скорост [rpm] [Мин]1000 rpm
Скорост [rpm] [Макс.]2400 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеPAHT 20

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23.8 Kilogram
Нето тегло18 Kilogram
Volume20.655 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens