PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT 308

180B1002

Дебит [gpm] [макс]: 92, Дебит [l/min] [макс]: 354.2, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 120, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1740, Скорост [rpm] [Макс.]: 1250, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT 308
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAHT 256-308
връзка вход стандартМетричен
връзка за дренаж стандартBSPP
Входящо налягане [barg] [макс]6.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]2.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]87.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]29.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]562x336x466
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]22x13,2x18,3
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]92.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]28.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]354.20 l/min
Дебит [l/min] [мин]107.80 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]120 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1740 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]435 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 316
Материал на уплътнениетоNBR
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPump for ultra pure water
Описание на продуктаPAHT pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]10 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]145 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]308.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]18.80 in³/rev
Размер на връзка вход (метрично)M60
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход (метрично)M60
Свързващ изход стандартМетричен
Скорост [rpm] [Макс.]1250 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]450 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеPAHT 308

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло122.2 Kilogram
Нето тегло105 Kilogram
Volume91.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162667101
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens