Danfoss logo
PAHT 50 UPW pump

PAHT 50

180B0085

Дебит [gpm] [макс]: 21.7, Дебит [l/min] [макс]: 83.7, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 80, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1160, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT 50
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAHT 50-90
връзка вход стандартBSPP
връзка за дренаж стандартМетричен
Входящо налягане [barg] [макс]6.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]87.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]0.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]380x300x300
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]14,9x11,8x11,8
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]21.700 gal/min
Дебит [gpm] [мин]7.400 gal/min
Дебит [l/min] [макс]83.70 l/min
Дебит [l/min] [мин]28.60 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]80 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1160 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]435 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 316
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]80 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPump for ultra pure water
Описание на продуктаPAHT pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]20 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]290 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]1000 rpm
работен обем [cm³/rev]50.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]3.05 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]1 1/2 in
Размер на на изхода за дренаж (метрично)M6
Размер на свързващ изход [инч]1 in
Свързващ изход стандартBSPP
Скорост [rpm] [Макс.]1800 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеPAHT 50

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло35.686 Kilogram
Нето тегло35.5 Kilogram
Volume22.131 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162667132
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens