PAHT 25 UPW pump

PAHT 25

180B0020

Дебит [gpm] [макс]: 13.5, Дебит [l/min] [макс]: 52.2, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 160, Изходящо налягане [psig] [макс]: 2321, Скорост [rpm] [Макс.]: 2400, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT25
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAHT 20-32
връзка вход стандартBSPP
връзка за дренаж стандартМетричен
Входящо налягане [barg] [макс]6.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]87.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]0.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]300x270x255
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]11,8x10,6x10
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]13.500 gal/min
Дебит [gpm] [мин]3.300 gal/min
Дебит [l/min] [макс]52.20 l/min
Дебит [l/min] [мин]12.90 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]160 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]2321 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]435 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 316
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]79 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPump for ultra pure water
Описание на продуктаPAHT pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]20 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]290 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]1000 rpm
работен обем [cm³/rev]25.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]1.53 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]1 1/4 in
Размер на на изхода за дренаж (метрично)M6
Размер на свързващ изход [инч]3/4 in
Свързващ изход стандартBSPP
Скорост [rpm] [Макс.]2400 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеPAHT 25

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23.31 Kilogram
Нето тегло18.3 Kilogram
Volume20.655 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162666913
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens