PAHT 4 UPW pump

PAHT C 4 Ex

180B1132

Дебит [gpm] [макс]: 2.6, Дебит [l/min] [макс]: 10.1, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 100, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1450, Скорост [rpm] [Макс.]: 3000, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 1000, Съгласно с ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT C 4 Ex
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаPAHT C 2-6.3
връзка вход стандартBSPP
връзка за дренаж стандартМетричен
Входящо налягане [barg] [макс]4.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]58.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]0.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]274x151x137
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]10,7x5,9x5,4
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]2.600 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.700 gal/min
Дебит [l/min] [макс]10.10 l/min
Дебит [l/min] [мин]2.90 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]100 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1450 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]435 psig
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоFFKM
Ниво на звуково налягане [dB(A)]76 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеATEXCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
Описание на продуктаPAHT C pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]4 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]58 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]1000 rpm
работен обем [cm³/rev]4.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]0.24 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на на изхода за дренаж (метрично)M6
Размер на свързващ изход [инч]1/4 in
Свързващ изход стандартBSPP
Скорост [rpm] [Макс.]3000 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]1000 rpm
Съгласно с ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеPAHT C 4 Ex

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.912 Kilogram
Нето тегло4.7 Kilogram
Volume5.67 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162667323
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens