PAHT C 2
180B1030
Дебит [gpm] [макс]: 1, Дебит [l/min] [макс]: 4.1, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 100, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1450, Скорост [rpm] [Макс.]: 3000, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 1000
180B1030
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PAHT C 2 |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | PAHT C 2-6.3 |
| връзка вход стандарт | BSPP |
| връзка за дренаж стандарт | Метричен |
| Входящо налягане [barg] [макс] | 4.0 barg |
| Входящо налягане [barg] [мин] | 0.0 barg |
| Входящо налягане [psig] [макс] | 58.0 psig |
| Входящо налягане [psig] [мин] | 0.0 psig |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm] | 274x151x137 |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч] | 10,7x5,9x5,4 |
| Група продукти | Помпа |
| Дебит [gpm] [макс] | 1.000 gal/min |
| Дебит [gpm] [мин] | 0.100 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 4.10 l/min |
| Дебит [l/min] [мин] | 2.00 l/min |
| Изходящо налягане [barg] [Макс] | 100 barg |
| Изходящо налягане [barg] [мин] | 30 barg |
| Изходящо налягане [psig] [макс] | 1450 psig |
| Изходящо налягане [psig] [мин] | 435 psig |
| Материал на тялото | AISI 304 |
| Материал на уплътнението | FFKM |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 76 dBA |
| Обслужваем | Да |
| Одобрение | CE |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Описание | PAHT C 2 |
| Описание на продукта | PAHT C pumps |
| Пик на входящо налягане [barg] [макс] | 4 barg |
| Пик на входящо налягане [psig] [макс] | 58 psig |
| Продължителна скорост [rpm] [Мин] | 1000 rpm |
| работен обем [cm³/rev] | 2.00 cm³/rev |
| работен обем [инч³/rev] | 0.12 in³/rev |
| Размер на връзка вход [инч] | 1/2 in |
| Размер на на изхода за дренаж (метрично) | M6 |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1/4 in |
| Свързващ изход стандарт | BSPP |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 3000 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 1000 rpm |
| Съгласно с ATEX | No |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 36 °F |
| Тип на връзка вход | Резба |
| Тип на изпускателното съединение | Резба |
| Тип свързващ изход | Резба |
| Типово обозначение | PAHT C 2 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.075 Kilogram |
| Нето тегло | 4.73 Kilogram |
| Volume | 5.968 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667750 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |