APP 92/1780
180B7810
Дебит [gpm] [макс]: 405, Дебит [l/min] [макс]: 1533.3, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 70, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1015, Скорост [rpm] [Макс.]: 1780, Скорост [rpm] [Мин.]: 700
180B7810
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP 92/1780 |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | APP 53-92 |
| връзка вход стандарт | Фланец |
| връзка за дренаж стандарт | BSPP |
| Входящо налягане [barg] [макс] | 5.0 barg |
| Входящо налягане [barg] [мин] | 3.5 barg |
| Входящо налягане [psig] [макс] | 72.5 psig |
| Входящо налягане [psig] [мин] | 50.0 psig |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm] | 897x426x496 |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч] | 35,2x16,7x19,5 |
| Група продукти | Помпа |
| Дебит [gpm] [макс] | 405.000 gal/min |
| Дебит [gpm] [мин] | 158.000 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 1533.30 l/min |
| Дебит [l/min] [мин] | 600.00 l/min |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 92.00 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 36.00 m³/h |
| Изходящо налягане [barg] [Макс] | 70 barg |
| Изходящо налягане [barg] [мин] | 30 barg |
| Изходящо налягане [psig] [макс] | 1015 psig |
| Изходящо налягане [psig] [мин] | 435 psig |
| Материал на тялото | Дуплекс |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Одобрение | CE |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Описание | Pump for sea- or brackish water |
| Описание на продукта | APP pumps |
| Пик на входящо налягане [barg] [макс] | 10 barg |
| Пик на входящо налягане [psig] [макс] | 145 psig |
| Продължителна скорост [rpm] [Мин] | 700 rpm |
| работен обем [cm³/rev] | 888.00 cm³/rev |
| работен обем [инч³/rev] | 54.20 in³/rev |
| Размер на връзка вход [инч] | 3 in |
| Размер на на изхода за дренаж (инч) | 0.250 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3 in |
| Свързващ изход стандарт | Фланец |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 1780 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 700 rpm |
| Съгласно с ATEX | No |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 36 °F |
| Тип на връзка вход | Фланец |
| Тип на изпускателното съединение | Резба |
| Тип свързващ изход | Фланец |
| Типово обозначение | APP 92/1780 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 211 Kilogram |
| Нето тегло | 179.822 Kilogram |
| Volume | 191.565 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |