APP 53 - 92 pumps

APP 53/1500

180B7806

Дебит [gpm] [макс]: 235, Дебит [l/min] [макс]: 833.3, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 83, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1200, Скорост [rpm] [Макс.]: 1500, Скорост [rpm] [Мин.]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 53/1500
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP 53-92
връзка вход стандартФланец
връзка за дренаж стандартBSPP
Входящо налягане [barg] [макс]5.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]2.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]72.5 psig
Входящо налягане [psig] [мин]29.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]897x426x496
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]35,2x16,7x19,5
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]235.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]106.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]833.30 l/min
Дебит [l/min] [мин]400.00 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]53.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]24.00 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]83 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1200 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]435 psig
Материал на тялотоДуплекс
Материал на уплътнениетоNBR
ОдобрениеCE
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPump for sea- or brackish water
Описание на продуктаAPP pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]10 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]145 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]617.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]37.70 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]3 in
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход [инч]3 in
Свързващ изход стандартФланец
Скорост [rpm] [Макс.]1500 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входФланец
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходФланец
Типово обозначениеAPP 53/1500

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло209 Kilogram
Нето тегло180.071 Kilogram
Volume189.63 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162670644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens