APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Дебит [gpm] [макс]: 78.18, Дебит [l/min] [макс]: 555, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 60, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1015, Скорост [rpm] [Макс.]: 600, Скорост [rpm] [Мин.]: 1500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP 21-38
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]78.180 gal/min
Дебит [l/min] [макс]555.00 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]22.20 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]60 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]10 barg
Характеристика
Стойност
Изходящо налягане [psig] [макс]1015 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]145 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоДуплекс
Материал на уплътнениетоFKM
ОдобрениеCE
ОписаниеAPP pump with ceramics.
Описание на продуктаAPP pump with ceramic
Скорост [rpm] [Макс.]600 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]1500 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAPP D 21 - 38

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло130 Kilogram
Нето тегло112 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886