APP pump

APP 26/1500

180B5039

Дебит [gpm] [макс]: 91.4, Дебит [l/min] [макс]: 287, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 124, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1800, Скорост [rpm] [Макс.]: 1500, Скорост [rpm] [Мин.]: 600

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A6B
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP 21-38
Входящо налягане [barg] [макс]10.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]145.0 psig
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]91.400 gal/min
Дебит [l/min] [макс]287.00 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]124 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]70 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1800 psig
Характеристика
Стойност
Изходящо налягане [psig] [мин]1015 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоДуплекс
Материал на уплътнениетоFKM
ОдобрениеCE
ОписаниеAPP pump with ceramic.
Описание на продуктаAPP pump with ceramic
Пик на входящо налягане [barg] [макс]10 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]145 psig
Скорост [rpm] [Макс.]1500 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]600 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAPP 26/1500

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло130 Kilogram
Нето тегло112 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792087