APP 21/1200
180B5006
Дебит [gpm] [макс]: 94, Дебит [l/min] [макс]: 296.66, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 83, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1200, Скорост [rpm] [Макс.]: 1200, Скорост [rpm] [Мин.]: 600
180B5006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP D 21/1200 01 C1B |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | APP 21-38 |
| Група продукти | Помпа |
| Дебит [gpm] [макс] | 94.000 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 296.66 l/min |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 17.80 m³/h |
| Изходящо налягане [barg] [Макс] | 83 barg |
| Изходящо налягане [barg] [мин] | 20 barg |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Изходящо налягане [psig] [макс] | 1200 psig |
| Изходящо налягане [psig] [мин] | 290 psig |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | Дуплекс |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Одобрение | CE |
| Описание | APP 21-38 with ceramics |
| Описание на продукта | APP pump with ceramic |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 1200 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 600 rpm |
| Съгласно с ATEX | No |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | APP 21/1200 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 130 Kilogram |
| Нето тегло | 112 Kilogram |
| Volume | 93.279 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792148 |
| Proposition 65 | No significant risk |