AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Помпа

180B5106

Дебит [gpm] [макс]: 94, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 83, Скорост [rpm] [Макс.]: 1200, Скорост [rpm] [Мин.]: 600

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP S 21/1200 01 C1B
Product line14
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP S 21-38
Входящо налягане [barg] [макс]5.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]2.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]72.5 psig
Входящо налягане [psig] [мин]29.0 psig
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]94.000 gal/min
Изходящо налягане [barg] [Макс]83 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]20 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1200 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]290 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоSuper Duplex
ОдобрениеCE
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]0 °C
Околна температура [°C] [Мин.]50 °C
Околна температура [°F] [Макс.]32 °F
Околна температура [°F] [Мин.]122 °F
Описание на продуктаAPP pump with ceramic
Пик на входящо налягане [barg] [макс]10 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]145 psig
работен обем [cm³/rev]308.50 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]18.83 in³/rev
Скорост [rpm] [Макс.]1200 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]600 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]2 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]50 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]36 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]122 °F
Типово обозначениеAPP S 21

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло128.805 Kilogram
Нето тегло111.74 Kilogram
Volume92.489 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255156420
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens