APP 26-1500 RO pump

Помпа, APP 26/1500

180B3275

Дебит [gpm] [макс]: 94.37, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 83, Скорост [rpm] [Макс.]: 700, Скорост [rpm] [Мин.]: 1500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Product line14
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP S 21-38
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]94.370 gal/min
Дебит [gpm] [мин]76.870 gal/min
Дебит [l/min] [макс]496.50 l/min
Дебит [l/min] [мин]297.67 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]29.79 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]17.86 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]83 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]10 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1200 psig
Характеристика
Стойност
Изходящо налягане [psig] [мин]145 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоSuper Duplex
Материал на уплътнениетоNBR
ОбслужваемДа
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
Описание на продуктаAPP S pumps
Скорост [rpm] [Макс.]700 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]1500 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAPP 26/1500

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло120 Kilogram
Нето тегло105 Kilogram
Volume91.406 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens