APP 16-1500 RO pump

APP 16/1500

180B3250

Дебит [gpm] [макс]: 69.9, Дебит [l/min] [макс]: 269.1, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 70, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1015, Скорост [rpm] [Макс.]: 1500, Скорост [rpm] [Мин.]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 16/1500 Integrated Flushing Valve
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP 16-19+22
връзка вход стандартМетричен
връзка за дренаж стандартBSPP
Входящо налягане [barg] [макс]5.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]2.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]72.5 psig
Входящо налягане [psig] [мин]29.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]562x336x466
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]22x13,2x18,3
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]69.900 gal/min
Дебит [gpm] [мин]30.800 gal/min
Дебит [l/min] [макс]269.10 l/min
Дебит [l/min] [мин]118.40 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]16.10 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]7.10 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]70 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]10 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1015 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]145 psig
Материал на тялотоДуплекс
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]84 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPump for sea- or brackish water
Описание на продуктаAPP pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]10 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]145 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]188.30 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]11.49 in³/rev
Размер на връзка вход (метрично)M52
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход (метрично)M52
Свързващ изход стандартМетричен
Скорост [rpm] [Макс.]1500 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеAPP 16/1500

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло94.4 Kilogram
Нето тегло72.65 Kilogram
Volume91.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162668610
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens