APP 11_1500 RO pump

APP S pumps, APP S 11/1500

180B3225

Дебит [gpm] [макс]: 49.4, Дебит [l/min] [макс]: 190.2, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 70, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1015, Скорост [rpm] [Макс.]: 1500, Скорост [rpm] [Мин.]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP S 11/1500
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP 11-13
връзка вход стандартМетричен
връзка за дренаж стандартBSPP
Входящо налягане [barg] [макс]5.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]2.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]72.5 psig
Входящо налягане [psig] [мин]29.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]562x336x466
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]22x13,2x18,3
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]49.400 gal/min
Дебит [gpm] [мин]20.800 gal/min
Дебит [l/min] [макс]190.20 l/min
Дебит [l/min] [мин]80.20 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]11.40 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]6.30 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]70 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]10 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1015 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]145 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоSuper Duplex
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]85 dBA
Характеристика
Стойност
ОбслужваемДа
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPump for sea- or brackish water
Описание на продуктаAPP S pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]10 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]145 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]137.40 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]8.38 in³/rev
Размер на връзка вход (метрично)M42
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход (метрично)M42
Свързващ изход стандартМетричен
Скорост [rpm] [Макс.]1500 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеAPP S 11/1500

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло93.6 Kilogram
Нето тегло73.172 Kilogram
Volume92.863 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162928936
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens