APP 13/1500
180B3213
Дебит [gpm] [макс]: 60.6, Дебит [l/min] [макс]: 233.3, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 70, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1015, Скорост [rpm] [Макс.]: 1500, Скорост [rpm] [Мин.]: 700
180B3213
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP 13/1500 Integrated Flushing Valve |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | APP 11-13 |
| връзка вход стандарт | Метричен |
| връзка за дренаж стандарт | BSPP |
| Входящо налягане [barg] [макс] | 5.0 barg |
| Входящо налягане [barg] [мин] | 2.0 barg |
| Входящо налягане [psig] [макс] | 72.5 psig |
| Входящо налягане [psig] [мин] | 29.0 psig |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm] | 562x336x466 |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч] | 22x13,2x18,3 |
| Група продукти | Помпа |
| Дебит [gpm] [макс] | 60.600 gal/min |
| Дебит [gpm] [мин] | 26.000 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 233.30 l/min |
| Дебит [l/min] [мин] | 100.20 l/min |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 13.50 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 7.60 m³/h |
| Изходящо налягане [barg] [Макс] | 70 barg |
| Изходящо налягане [barg] [мин] | 10 barg |
| Изходящо налягане [psig] [макс] | 1015 psig |
| Изходящо налягане [psig] [мин] | 145 psig |
| Материал на тялото | Дуплекс |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 85 dBA |
| Обслужваем | Да |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CE |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Описание | Pump for sea- or brackish water |
| Описание на продукта | APP pumps |
| Пик на входящо налягане [barg] [макс] | 10 barg |
| Пик на входящо налягане [psig] [макс] | 145 psig |
| Продължителна скорост [rpm] [Мин] | 700 rpm |
| работен обем [cm³/rev] | 166.40 cm³/rev |
| работен обем [инч³/rev] | 10.15 in³/rev |
| Размер на връзка вход (метрично) | M42 |
| Размер на на изхода за дренаж (инч) | 0.250 in |
| Размер на свързващ изход (метрично) | M42 |
| Свързващ изход стандарт | Метричен |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 1500 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 700 rpm |
| Съгласно с ATEX | No |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 36 °F |
| Тип на връзка вход | Резба |
| Тип на изпускателното съединение | Резба |
| Тип свързващ изход | Резба |
| Типово обозначение | APP 13/1500 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 93.6 Kilogram |
| Нето тегло | 74.544 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668238 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |