APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Дебит [gpm] [макс]: 4.55, Дебит [l/min] [макс]: 49.45, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 83, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1200, Скорост [rpm] [Макс.]: 3450, Скорост [rpm] [Мин.]: 700, Съгласно с ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | APP 1.5-3.5 |
| Група продукти | Помпа |
| Дебит [gpm] [макс] | 4.550 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 49.45 l/min |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 0.86 m³/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Изходящо налягане [barg] [Макс] | 83 barg |
| Изходящо налягане [psig] [макс] | 1200 psig |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Одобрение | CEATEX |
| Описание | Pump for sea- or brackish water |
| Описание на продукта | APP pumps |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 3450 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 700 rpm |
| Съгласно с ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | APP 1,8 Ex |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 9.135 Kilogram |
| Нето тегло | 8.71 Kilogram |
| Volume | 5.968 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |